Danfoss logo
Termostatisk ekspansjonsventil, TR 6, R410A; R32; R454B-product-details

Termostatisk ekspansjonsventil, TR 6, R410A; R32; R454B

067L0007

Temperaturområde [°C]: -10 - 15, Åpningsstørrelse: 3, Dysekap. [kW]: 12.28, Åpningskapasitet [TR]: 3.5

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat18 stk.
Åpningskapasitet [TR]3.50 TR
Åpningsstørrelse3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dysekap. [kW]12.28 kW
EmballasjeformatIndustripakning
Godkjenningc UL us
HusmaterialeMessing
InntakskoblingstypeChatleff, male
Inntaksstørrelse [tommer]3/4 in
Inntaksvariant067U0044
Kapillarrørlengde [mm]800 mm
Kapillarrørlengde [tommer]31.5 in
KuldemidlerR32R410AR454B
Maks. driftstrykk [bar]49.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]711 psig
Material DescriptionTR6 Valve L Orf3 Adj I/18
MOP Point [psig]LAH
Nominell kapasitet R32 [kW]15.79 kW
Nominell kapasitet R32 [TR]4.50 TR
Nominell kapasitet R410A [kW]10.53 kW
Egenskaper
Verdi
Nominell kapasitet R410A [TR]3.00 TR
PortkonstruksjonBalanseringsport
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeEkspansjonsventiler
ProduktnavnTermostatisk ekspansjonsventil
ProdukttypeTR 6
RegulerbarJA
RetningUmiddelbar
Statisk overhetingsvarme (SS) [°C]3.01 °C
Statisk overhetingsvarme (SS) [°F]5.41 °F
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]60 °F
Temperaturområde [°F] [min.]15 °F
TilbakeslagsventilYes
Utjevn. Kapillarrørlengde [tommer]24.3 in
UtjevningskoblingstypeHETTE. SLANGE, FLARE
Utjevningsstørrelse [tommer]1/4 in
UtløpskoblingstypeChatleff shortTail
Utløpsmonteringsvariant067U0021
Utløpsstørrelse [tommer]3/4 in

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.38 Kilogram
Nettovekt0.32 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm