Danfoss logo
TGE_067N2093, 067N2178, 067N2403

Thermostatic expansion valve, TGE, R454B

067N9565

Temperature range [°C]: -30 - 15, Orifice capacities [kW]: 88, Pressure equalization: Externally equalized

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat8 pc
Åpningskapasitet [TR]25.00 TR
Åpningsstørrelse20
Balansert port [Ja/Nei]Yes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Deler inkludertBulb strap
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dysekap. [kW]88.00 kW
Elementtemperatur maks. [°C]110 °C
Elementtemperatur maks. [°F]230 °F
EmballasjeformatMulti pack
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FlowretningBi-flow
FlowretningsindikatorEmbossed 1-way arrow
GodkjenningC UL US LISTEDEACUA
HusmaterialeBrass
InntakskoblingstypeSolder, ODF
Inntaksstørrelse [tommer]7/8 in
Kapillarrørlengde [mm]1500 mm
Kapillarrørlengde [tommer]59.0 in
KategoriArt. 4, par. 3
KoblingsmaterialeCopper
KuldemidlerR454B
Maks. driftstrykk [bar]49.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]711 psig
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionTGE 25 ExpansionValve Solder M/8
MOP Point [psig]LAH
Nominell kap tilstand Område N [IMP]tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F
Nominell kap tilstand Område N [SI]tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeExpansion valves
ProduktnavnThermostatic expansion valve
ProdukttilbehørTXV accessories
ProdukttypeTGE
RetningStraightway
SCIP dossier nr.3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088
SCIP dossier produktnavnTGE -Thermostatic expansion valve
ServicebarNo
Statisk overhetingsvarme (SS) [°C]4.00 °C
Statisk overhetingsvarme (SS) [°F]7.20 °F
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Supervarme-innstillingAdjustable
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-30 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]60 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-22 °F
TrykkutjevningExternally equalized
UL-godkjente kjølemidlerR454B
UtjevningskoblingstypeSolder, ODF
Utjevningsstørrelse [tommer]1/4 in
UtløpskoblingstypeSolder, ODF
Utløpsstørrelse [tommer]1 1/8 in
Væskegruppe1

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.772 Kilogram
Nettovekt0.65 Kilogram
Volume2.589 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715255002154
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm