Danfoss logo
TGE_067N2093, 067N2178, 067N2403

Termostatisk ekspansjonsventil, TGE, R410A

067N9512

Temperaturområde [°C]: -30 - 15, Dysekap. [kW]: 60, Trykkutjevning: Eksternt utlignet

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat12 stk.
Åpningskapasitet [TR]17.00 TR
Åpningsstørrelse16
Balansert port [Ja/Nei]Ja
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Deler inkludertPærestropp
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dysekap. [kW]60.00 kW
Elementtemperatur maks. [°C]110 °C
Elementtemperatur maks. [°F]230 °F
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FlowretningBi-strømning
FlowretningsindikatorPreget 1-veis pil
GodkjenningC UL US LISTEDEACLLC CDC TYSK
HusmaterialeMessing
InntakskoblingstypeLODDING, ODF
Inntaksstørrelse [tommer]7/8 in
Kapillarrørlengde [mm]1500 mm
Kapillarrørlengde [tommer]59.0 in
KategoriArt. 4, par. 3
KoblingsmaterialeKobber
KuldemidlerR410A
Maks. driftstrykk [bar]49.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]711 psig
Material DescriptionTGE 17 ExpansionValve Solder M/12
Egenskaper
Verdi
MOP Point [psig]MAH
Nominell kap tilstand Område N [IMP]tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F
Nominell kap tilstand Område N [SI]tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeEkspansjonsventiler
ProduktnavnTermostatisk ekspansjonsventil
ProdukttilbehørTXV-tilbehør
ProdukttypeTGE
RetningUmiddelbar
SCIP dossier nr.3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088
SCIP dossier produktnavnTGE -Thermostatic expansion valve
ServicebarNei
Statisk overhetingsvarme (SS) [°C]4.00 °C
Statisk overhetingsvarme (SS) [°F]7.20 °F
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Supervarme-innstillingJusterbar
Temperaturområde [°C] [Maks.]15 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-30 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]60 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-22 °F
TrykkutjevningEksternt utlignet
UL markYes
UL-godkjente kjølemidlerR410A
UtjevningskoblingstypeLODDING, ODF
Utjevningsstørrelse [tommer]1/4 in
UtløpskoblingstypeLODDING, ODF
Utløpsstørrelse [tommer]1 1/8 in
Væskegruppe2

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.473 Kilogram
Nettovekt0.385 Kilogram
Volume1.739 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428946476
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm