Termostatisk ekspansjonsventil, TGE, R134a; R513A
067N5084
Temperaturområde [°C]: -10 - 15, Dysekap. [kW]: 87, Trykkutjevning: Eksternt utlignet
067N5084
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 6 stk. |
| Åpningskapasitet [TR] | 25.00 TR |
| Åpningsstørrelse | 40 |
| Balansert port [Ja/Nei] | Ja |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| Deler inkludert | Pærestropp |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dysekap. [kW] | 87.00 kW |
| Elementtemperatur maks. [°C] | 110 °C |
| Elementtemperatur maks. [°F] | 230 °F |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Flowretning | Bi-strømning |
| Flowretningsindikator | Preget 1-veis pil |
| Godkjenning | C UL US LISTEDEACUA |
| Husmateriale | Messing |
| Inntakskoblingstype | LODDING, ODF |
| Inntaksstørrelse [mm] | 22.00 mm |
| Kapillarrørlengde [mm] | 3000 mm |
| Kapillarrørlengde [tommer] | 118.0 in |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Koblingsmateriale | Kobber |
| Kuldemidler | R134aR513A |
| Maks. driftstrykk [bar] | 49.0 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 711 psig |
| Material Description | TGE 25 ExpansionValve Solder M/6 |
| MOP Point [psig] | MOP 70 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| MOP-punkt [°C] | 20 °C |
| MOP-punkt [°F] | 68 °F |
| Nominell kap tilstand Område N [IMP] | tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F |
| Nominell kap tilstand Område N [SI] | tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Ekspansjonsventiler |
| Produktnavn | Termostatisk ekspansjonsventil |
| Produkttilbehør | TXV-tilbehør |
| Produkttype | TGE |
| Retning | Umiddelbar |
| SCIP dossier nr. | 3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088 |
| SCIP dossier produktnavn | TGE -Thermostatic expansion valve |
| Servicebar | Nei |
| Statisk overhetingsvarme (SS) [°C] | 4.00 °C |
| Statisk overhetingsvarme (SS) [°F] | 7.20 °F |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Supervarme-innstilling | Justerbar |
| Temperature range [°C] [max] | 15 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -10 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 60 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | 15 °F |
| Trykkutjevning | Eksternt utlignet |
| UL mark | Yes |
| UL-godkjente kjølemidler | R134aR513A |
| Utjevningskoblingstype | LODDING, ODF |
| Utjevningsstørrelse [mm] | 6 mm |
| Utløpskoblingstype | LODDING, ODF |
| Utløpsstørrelse [mm] | 28.00 mm |
| Væskegruppe | 2 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 1.092 Kilogram |
| Nettovekt | 0.96 Kilogram |
| Volume | 3.233 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428324175 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |