Danfoss logo
TGE_067N2092, 067N2266, 067N2268

Termostatisk ekspansjonsventil, TGE, R407C

067N4078

Temperaturområde [°C]: -25 - 10, Dysekap. [kW]: 95, Trykkutjevning: Eksternt utlignet

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat8 stk.
Åpningskapasitet [TR]27.00 TR
Åpningsstørrelse30
Balansert port [Ja/Nei]Ja
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Deler inkludertPærestropp
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dysekap. [kW]95.00 kW
Elementtemperatur maks. [°C]110 °C
Elementtemperatur maks. [°F]230 °F
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FlowretningBi-strømning
FlowretningsindikatorPreget 1-veis pil
GodkjenningC UL US LISTEDEACUA
HusmaterialeMessing
InntakskoblingstypeLODDING, ODF
Inntaksstørrelse [mm]28.00 mm
Kapillarrørlengde [mm]3000 mm
Kapillarrørlengde [tommer]118.0 in
KategoriArt. 4, par. 3
KoblingsmaterialeKobber
KuldemidlerR407C
Maks. driftstrykk [bar]49.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]711 psig
Material DescriptionTGE 27 ExpansionValve Solder I/8
MOP Point [psig]MOP 95
Egenskaper
Verdi
MOP-punkt [°C]15 °C
MOP-punkt [°F]60 °F
Nominell kap tilstand Område N [IMP]tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F
Nominell kap tilstand Område N [SI]tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeEkspansjonsventiler
ProduktnavnTermostatisk ekspansjonsventil
ProdukttilbehørTXV-tilbehør
ProdukttypeTGE
RetningUmiddelbar
SCIP dossier nr.3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088
SCIP dossier produktnavnTGE -Thermostatic expansion valve
ServicebarNei
Statisk overhetingsvarme (SS) [°C]4.00 °C
Statisk overhetingsvarme (SS) [°F]7.20 °F
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Supervarme-innstillingJusterbar
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-25 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]50 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-15 °F
TrykkutjevningEksternt utlignet
UL markYes
UL-godkjente kjølemidlerR407C
UtjevningskoblingstypeLODDING, ODF
Utjevningsstørrelse [mm]6 mm
UtløpskoblingstypeLODDING, ODF
Utløpsstørrelse [mm]35.00 mm
Væskegruppe2

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1.099 Kilogram
Nettovekt1.007 Kilogram
Volume2.812 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428167345
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm