Termostatisk ekspansjonsventil, TGE, R410A
067N3175
Temperaturområde [°C]: -40 - 10, Dysekap. [kW]: 24, Trykkutjevning: Eksternt utlignet
067N3175
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 12 stk. |
| Åpningskapasitet [TR] | 6.50 TR |
| Åpningsstørrelse | 6 |
| Balansert port [Ja/Nei] | Ja |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| Deler inkludert | Pærestropp |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dysekap. [kW] | 24.00 kW |
| Elementtemperatur maks. [°C] | 110 °C |
| Elementtemperatur maks. [°F] | 230 °F |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Flowretning | Bi-strømning |
| Flowretningsindikator | Preget 1-veis pil |
| Godkjenning | C UL US LISTEDEACUA |
| Husmateriale | Messing |
| Identisk produkt | 067N3155 |
| Inntakskoblingstype | LODDING, ODF |
| Inntaksstørrelse [tommer] | 5/8 in |
| Kapillarrørlengde [mm] | 1500 mm |
| Kapillarrørlengde [tommer] | 59.0 in |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Koblingsmateriale | Kobber |
| Kuldemidler | R410A |
| Maks. driftstrykk [bar] | 49.0 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 711 psig |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Material Description | TGE 6.5 ExpansionValve Solder I/12 |
| Nominell kap tilstand Område N [IMP] | tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F |
| Nominell kap tilstand Område N [SI] | tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Ekspansjonsventiler |
| Produktnavn | Termostatisk ekspansjonsventil |
| Produkttilbehør | TXV-tilbehør |
| Produkttype | TGE |
| Retning | Umiddelbar |
| SCIP dossier nr. | 3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088 |
| SCIP dossier produktnavn | TGE -Thermostatic expansion valve |
| Servicebar | Nei |
| Statisk overhetingsvarme (SS) [°C] | 4.00 °C |
| Statisk overhetingsvarme (SS) [°F] | 7.20 °F |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Supervarme-innstilling | Justerbar |
| Temperature range [°C] [max] | 10 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 50 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Trykkutjevning | Eksternt utlignet |
| UL mark | Yes |
| UL-godkjente kjølemidler | R410A |
| Utjevningskoblingstype | LODDING, ODF |
| Utjevningsstørrelse [tommer] | 1/4 in |
| Utløpskoblingstype | LODDING, ODF |
| Utløpsstørrelse [tommer] | 7/8 in |
| Væskegruppe | 2 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.461 Kilogram |
| Nettovekt | 0.37 Kilogram |
| Volume | 1.584 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428141109 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |