Danfoss logo
TGE_067N2092, 067N2266, 067N2268

Termostatisk ekspansjonsventil, TGE, R22/R407C

067N2220

Temperaturområde [°C]: -40 - 10, Dysekap. [kW]: 43, Trykkutjevning: Eksternt utlignet
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: TGE

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat8 stk.
Åpningskapasitet [TR]12.00 TR
Åpningsstørrelse12,5
Balansert port [Ja/Nei]Ja
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Deler inkludertPærestropp
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dysekap. [kW]43.00 kW
Elementtemperatur maks. [°C]110 °C
Elementtemperatur maks. [°F]230 °F
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FlowretningBi-strømning
FlowretningsindikatorPreget 1-veis pil
GodkjenningC UL US LISTEDEACLLC CDC TYSK
HusmaterialeMessing
Identisk produkt067N2200
InntakskoblingstypeLODDING, ODF
Inntaksstørrelse [mm]16.00 mm
Kapillarrørlengde [mm]1500 mm
Kapillarrørlengde [tommer]59.0 in
KategoriArt. 4, par. 3
KoblingsmaterialeKobber
KuldemidlerR22/R407C
Maks. driftstrykk [bar]49.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]711 psig
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionTGE 12 ExpansionValve Solder I/8
Nominell kap tilstand Område N [IMP]tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F
Nominell kap tilstand Område N [SI]tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeEkspansjonsventiler
ProduktnavnTermostatisk ekspansjonsventil
ProdukttilbehørTXV-tilbehør
ProdukttypeTGE
RetningUmiddelbar
SCIP dossier nr.3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088
SCIP dossier produktnavnTGE -Thermostatic expansion valve
ServicebarNei
Statisk overhetingsvarme (SS) [°C]4.00 °C
Statisk overhetingsvarme (SS) [°F]7.20 °F
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Supervarme-innstillingJusterbar
Temperaturområde [°C] [Maks.]10 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]50 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-40 °F
TrykkutjevningEksternt utlignet
UL markYes
UL-godkjente kjølemidlerR22R407C
UtjevningskoblingstypeLODDING, ODF
Utjevningsstørrelse [mm]6 mm
UtløpskoblingstypeLODDING, ODF
Utløpsstørrelse [mm]28.00 mm
Væskegruppe2

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.739 Kilogram
Nettovekt0.605 Kilogram
Volume2 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428166904
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm