Danfoss logo
Termostatisk ekspansjonsventil, TGE, R134a; R513A-product-details

Termostatisk ekspansjonsventil, TGE, R134a; R513A

067N0179

Temperaturområde [°C]: -25 - 20, Dysekap. [kW]: 51, Trykkutjevning: Eksternt utlignet

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat8 stk.
Åpningskapasitet [TR]15.00 TR
Åpningsstørrelse21
Balansert port [Ja/Nei]Ja
Contains batteriesNo
Deler inkludertPærestropp
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dysekap. [kW]51.00 kW
Elementtemperatur maks. [°C]110 °C
Elementtemperatur maks. [°F]230 °F
EmballasjeformatIndustripakning
FlowretningBi-strømning
FlowretningsindikatorPreget 1-veis pil
GodkjenningC UL US LISTEDEACUA
HusmaterialeMessing
InntakskoblingstypeLODDING, ODF
Inntaksstørrelse [mm]22.00 mm
Kapillarrørlengde [mm]1500 mm
Kapillarrørlengde [tommer]59.0 in
KategoriArt. 4, par. 3
KoblingsmaterialeKobber
KuldemidlerR134aR513A
Maks. driftstrykk [bar]49.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]711 psig
Material DescriptionTGE 15 ExpansionValve Solder I/8
MOP Point [psig]MOP 90
Egenskaper
Verdi
MOP-punkt [°C]25 °C
MOP-punkt [°F]77 °F
Nominell kap tilstand Område N [IMP]tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F
Nominell kap tilstand Område N [SI]tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeEkspansjonsventiler
ProduktnavnTermostatisk ekspansjonsventil
ProdukttilbehørTXV-tilbehør
ProdukttypeTGE
RetningUmiddelbar
ServicebarNei
Statisk overhetingsvarme (SS) [°C]4.00 °C
Statisk overhetingsvarme (SS) [°F]7.20 °F
Supervarme-innstillingJusterbar
Temperaturområde [°C] [Maks.]20 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-25 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]68 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-13 °F
TrykkutjevningEksternt utlignet
UL-godkjente kjølemidlerR134aR513A
UtjevningskoblingstypeLODDING, ODF
Utjevningsstørrelse [mm]6 mm
UtløpskoblingstypeLODDING, ODF
Utløpsstørrelse [mm]28.00 mm
Væskegruppe2

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.74 Kilogram
Nettovekt0.643 Kilogram
Volume2.2 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715255289753
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm