Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TEA

Termostatisk ekspansjonsventil, TEA 20-5, R717

068G6138

Temperaturområde [°C]: -20 - 30, Nominell kapasitet R717 [kW]: 17.5, Husmateriale: Støpejern GGG40.3, Koblingstype: Sveiseflens, Trykkutjevning: Eksternt utlignet

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Deler inkludertSveisenippel
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceOut of scope
FlowretningsindikatorPreget 1-veis pil
GodkjenningEACUA
HusmaterialeStøpejern GGG40.3
Kapillarrørlengde [mm]5000 mm
Kapillarrørlengde [tommer]192.0 in
KategoriArt. 4, par. 3
Koblingsstørrelse [tommer]1/2 in
KoblingstypeSveiseflens
KuldemidlerR717
Maks. driftstrykk [bar]19.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]276 psig
Maks. testtrykk [bar]28.5 bar
Maks. testtrykk [psig]413.0 psig
Material DescriptionTEA 20-5 Therm. Exp.Valve
Nominell kap tilstand [IMP]Subcooling=7,2 °Ftcond=89,6 °Ftevap=59 °F
Nominell kap tilstander [IMP]Underkjøling=4Ktcond=32 °Ctevap=15 °C
Egenskaper
Verdi
Nominell kapasitet R717 [kW]17.5 kW
Nominell kapasitet R717 [TR]5.0 TR
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivelseTermostatisk ekspans. Ventil
ProduktgruppeEkspansjonsventiler
ProduktnavnTermostatisk ekspansjonsventil
ProdukttilbehørFlenser
ProdukttypeTEA 20-5
RetningUmiddelbar
SCIP dossier nr.36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
SCIP dossier produktnavnTEA TEAT
ServicebarTXV-reservedeler
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Supervarme-innstillingJusterbar
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]-20 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]86 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-4 °F
TrykkutjevningEksternt utlignet
UtjevningskoblingstypeM
UtligningskontaktSveisenippel 6,5 mm
Væskegruppe1

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt2.436 Kilogram
Nettovekt2.292 Kilogram
Volume6.248 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702422139591
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm