Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TEA

Termostatisk ekspansjonsventil, TEA 20-3, R717

068G6134

Temperaturområde [°C]: -20 - 30, Nominell kapasitet R717 [kW]: 10.5, Husmateriale: Støpejern GGG40.3, Koblingstype: Sveiseflens, Trykkutjevning: Eksternt utlignet

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Deler inkludertSveisenippel
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceOut of scope
FlowretningsindikatorPreget 1-veis pil
GodkjenningEACUA
HusmaterialeStøpejern GGG40.3
Kapillarrørlengde [mm]5000 mm
Kapillarrørlengde [tommer]192.0 in
KategoriArt. 4, par. 3
Koblingsstørrelse [tommer]1/2 in
KoblingstypeSveiseflens
KuldemidlerR717
Maks. driftstrykk [bar]19.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]276 psig
Maks. testtrykk [bar]28.5 bar
Maks. testtrykk [psig]413.0 psig
Material DescriptionTEA 20-3 Therm. Exp. Valve
Nominell kap tilstand [IMP]Subcooling=7,2 °Ftcond=89,6 °Ftevap=59 °F
Nominell kap tilstander [IMP]Underkjøling=4Ktcond=32 °Ctevap=15 °C
Egenskaper
Verdi
Nominell kapasitet R717 [kW]10.5 kW
Nominell kapasitet R717 [TR]3.0 TR
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivelseTermostatisk ekspans. Ventil
ProduktgruppeEkspansjonsventiler
ProduktnavnTermostatisk ekspansjonsventil
ProdukttilbehørFlenser
ProdukttypeTEA 20-3
RetningUmiddelbar
SCIP dossier nr.36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
SCIP dossier produktnavnTEA TEAT
ServicebarTXV-reservedeler
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Supervarme-innstillingJusterbar
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]-20 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]86 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-4 °F
TrykkutjevningEksternt utlignet
UtjevningskoblingstypeM
UtligningskontaktSveisenippel 6,5 mm
Væskegruppe1

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt2.364 Kilogram
Nettovekt2.32 Kilogram
Volume6.248 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702422086475
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm