Termostatisk ekspansjonsventil, TEA 20-1, R717
068G6000
Temperaturområde [°C]: -50 - 0, Nominell kapasitet R717 [kW]: 3.5, Husmateriale: Støpejern GGG40.3, Koblingstype: Sveiseflens, Trykkutjevning: Eksternt utlignet
068G6000
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Deler inkludert | Sveisenippel |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Flowretningsindikator | Preget 1-veis pil |
| Godkjenning | EACUA |
| Husmateriale | Støpejern GGG40.3 |
| Kapillarrørlengde [mm] | 5000 mm |
| Kapillarrørlengde [tommer] | 192.0 in |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Koblingsstørrelse [tommer] | 1/2 in |
| Koblingstype | Sveiseflens |
| Kuldemidler | R717 |
| Maks. driftstrykk [bar] | 19.0 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 276 psig |
| Maks. testtrykk [bar] | 28.5 bar |
| Maks. testtrykk [psig] | 413.0 psig |
| Material Description | TEA 20- 1 TERM.STRUPEVENTIL |
| Nominell kap tilstand [IMP] | Subcooling=7,2 °Ftcond=89,6 °Ftevap=59 °F |
| Nominell kap tilstander [IMP] | Underkjøling=4Ktcond=32 °Ctevap=15 °C |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Nominell kapasitet R717 [kW] | 3.5 kW |
| Nominell kapasitet R717 [TR] | 1.0 TR |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeskrivelse | Termostatisk ekspans. Ventil |
| Produktgruppe | Ekspansjonsventiler |
| Produktnavn | Termostatisk ekspansjonsventil |
| Produkttilbehør | Flenser |
| Produkttype | TEA 20-1 |
| Retning | Umiddelbar |
| SCIP dossier nr. | 36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e |
| SCIP dossier produktnavn | TEA TEAT |
| Servicebar | TXV-reservedeler |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Supervarme-innstilling | Justerbar |
| Temperature range [°C] [max] | 0 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 32 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -58 °F |
| Trykkutjevning | Eksternt utlignet |
| Utjevningskoblingstype | M |
| Utligningskontakt | Sveisenippel 6,5 mm |
| Væskegruppe | 1 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 2.466 Kilogram |
| Nettovekt | 2.18 Kilogram |
| Volume | 6.248 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422040347 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |