Termostatisk ekspansjonsventil, TEA 20-5, R717
027X0392
Temperaturområde [°C]: -20 - 30, Koblingstype: NPT, Deler inkludert: 1/4 tom. trykkmåler kobl.
027X0392
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Deler inkludert | 1/4 tom. trykkmåler kobl. |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Koblingsstandard | ASME B 16.11 |
| Koblingsstørrelse [tommer] | 1/2 in |
| Koblingstype | NPT |
| Kuldemidler | R717 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Material Description | TEA 20-5 Range -4 to 86 °F 1/2" FPT |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeskrivelse | Termostatisk ekspans. Ventil |
| Produktgruppe | Regionally specified kits |
| Produktnavn | Termostatisk ekspansjonsventil |
| Produkttype | TEA 20-5 |
| SCIP dossier nr. | 36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e |
| SCIP dossier produktnavn | TEA TEAT |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperaturområde [°C] [Maks.] | 30 °C |
| Temperaturområde [°C] [Min.] | -20 °C |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 3.046 Kilogram |
| Nettovekt | 2.866 Kilogram |
| Volume | 15.183 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424627683 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |