Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TEA

Termostatisk ekspansjonsventil, TEA 20-1, R717

027X0359

Temperaturområde [°C]: -20 - 30, Koblingstype: Muffesveis, Deler inkludert: Flense

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Deler inkludertFlense
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceOut of scope
KoblingsstandardANSI B 16.11 SCHEDULE 80
Koblingsstørrelse [tommer]1/2 in
KoblingstypeMuffesveis
KuldemidlerR717
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionTEA 20-1, Range: -4 to 86 °F, 1/2" FPT
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivelseElektrisk ekspansjonsventil
ProduktgruppeRegionally specified kits
ProduktnavnTermostatisk ekspansjonsventil
ProdukttypeTEA 20-1
SCIP dossier nr.36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
SCIP dossier produktnavnTEA TEAT
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]-20 °C

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.007 Kilogram
Nettovekt0.007 Kilogram
Volume0.007 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428582049
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm