Termostatisk ekspansjonsventil, TEA 20-12, R717
027X0327
Temperaturområde [°C]: -50 - 0, Koblingsstørrelse [tommer]: 1/2, Koblingstype: Muffesveis, Deler inkludert: Flense
027X0327
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Deler inkludert | Flense |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Koblingsstandard | ANSI B 16.11 SCHEDULE 80 |
| Koblingsstørrelse [tommer] | 1/2 |
| Koblingstype | Muffesveis |
| Kuldemidler | R717 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Material Description | TEA 20-12, 1/2" SOC, Range: -58 to 32 °F |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeskrivelse | Elektrisk ekspansjonsventil |
| Produktgruppe | Regionally specified kits |
| Produktnavn | Termostatisk ekspansjonsventil |
| Produkttype | TEA 20-12 |
| SCIP dossier nr. | 36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e |
| SCIP dossier produktnavn | TEA TEAT |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperature range [°C] [max] | 0 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 3.2 Kilogram |
| Nettovekt | 0.007 Kilogram |
| Volume | 15.183 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428924078 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |