Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TEA

Termostatisk ekspansjonsventil, TEA 20-12, R717

027X0292

Temperaturområde [°C]: -20 - 30, Koblingstype: Muffesveis, Deler inkludert: Flense

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Deler inkludertFlense
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceOut of scope
KoblingsstandardANSI B 16.11 SCHEDULE 80
Koblingsstørrelse [tommer]1/2 in
KoblingstypeMuffesveis
KuldemidlerR717
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionTEA 20-12, 1/2" SOC, -4 to 86 F
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivelseElektrisk ekspansjonsventil
ProduktgruppeRegionally specified kits
ProduktnavnTermostatisk ekspansjonsventil
ProdukttypeTEA 20-12
SCIP dossier nr.36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
SCIP dossier produktnavnTEA TEAT
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]-20 °C

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt3.36 Kilogram
Nettovekt0.007 Kilogram
Volume15.183 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428841863
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm