Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TEA

Termostatisk ekspansjonsventil, TEA 85-55, R717

027X0232

Temperaturområde [°C]: -20 - 30, Koblingstype: Muffesveis, Deler inkludert: 1/4 tom. trykkmåler kobl.

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Deler inkludert1/4 tom. trykkmåler kobl.
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceOut of scope
KoblingsstandardASME B 16.11
Koblingsstørrelse [tommer]3/4 in
KoblingstypeMuffesveis
KuldemidlerR717
Material DescriptionTEA 85-55 THERM EXP.VALVE 3/4" SOC
Egenskaper
Verdi
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivelseTermostatisk ekspans. Ventil
ProduktgruppeRegionally specified kits
ProduktnavnTermostatisk ekspansjonsventil
ProdukttypeTEA 85-55
SCIP dossier nr.36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
SCIP dossier produktnavnTEA TEAT
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]-20 °C
TypedesignFPT

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt4.448 Kilogram
Nettovekt0.007 Kilogram
Volume15.183 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428492140
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm