Danfoss logo
TDE1 SW

Termostatisk ekspansjonsventil, TDE 1, R134a; R513A

068N7677

Temperaturområde [°C]: -40 - 10, Dysekap. [kW]: 2.83, Trykkutjevning: Eksternt utlignet
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: TD 1 / TDE 1

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat20 stk.
Åpningskapasitet [TR]0.81 TR
Åpningsstørrelse4
Balansert port [Ja/Nei]Nei
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Deler inkludertPærestropp
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dysekap. [kW]2.83 kW
Elementtemperatur maks. [°C]100 °C
Elementtemperatur maks. [°F]210 °F
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fabrikkinnstilling [psig]44.1 psig
FilterIntegrert
FlowretningEnkelt-strømning
FlowretningsindikatorStemplet 1-veispil
GodkjenningC UL US LISTEDEACLLC CDC TYSK
HusmaterialeMessing
InntakskoblingstypeLODDING, ODF
Inntaksstørrelse [tommer]3/8 in
Kapillarrørlengde [mm]750 mm
Kapillarrørlengde [tommer]30.0 in
KoblingsmaterialeKobber
KuldemidlerR134aR513A
Maks. driftstrykk [bar]34.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]500 psig
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionTDE 1 Expansion Valve SW #4 ADJ M/20
Nominell kap tilstand Område N [IMP]tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F
Nominell kap tilstand Område N [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeEkspansjonsventiler
ProduktnavnTermostatisk ekspansjonsventil
ProdukttilbehørTXV-tilbehør
ProdukttypeTDE 1
RegulerbarJA
RetningUmiddelbar
SCIP dossier nr.9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4
SCIP dossier produktnavnTD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve
ServicebarNei
Statisk overhetingsvarme (SS) [°C]3.00 °C
Statisk overhetingsvarme (SS) [°F]5.40 °F
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Supervarme-innstillingJusterbar
Temperaturområde [°C] [Maks.]10 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]50 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-40 °F
TrykkutjevningEksternt utlignet
UL godkjenningsfilnavnSA7200
UL markYes
UtjevningskoblingstypeLODDING, ODF
Utjevningsstørrelse [tommer]1/4 in
UtløpskoblingstypeLODDING, ODF
Utløpsstørrelse [tommer]1/2 in

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.203 Kilogram
Nettovekt0.188 Kilogram
Volume0.489 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424615215
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm