Termostatisk ekspansjonsventil, TD 1, R134a; R513A
068N7629
Temperaturområde [°C]: -25 - 15, Dysekap. [kW]: 3.81, Trykkutjevning: Internt utlignet
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: TD 1 / TDE 1
068N7629
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 32 stk. |
| Åpningskapasitet [TR] | 1.09 TR |
| Åpningsstørrelse | 5 |
| Balansert port [Ja/Nei] | Nei |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| Deler inkludert | Pærestropp |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dysekap. [kW] | 3.81 kW |
| Elementtemperatur maks. [°C] | 100 °C |
| Elementtemperatur maks. [°F] | 210 °F |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fabrikkinnstilling [psig] | 44.1 psig |
| Filter | Integrert |
| Flowretning | Enkelt-strømning |
| Flowretningsindikator | Stemplet 1-veispil |
| Godkjenning | C UL US LISTEDEACLLC CDC TYSK |
| Husmateriale | Messing |
| Inntakskoblingstype | LODDING, ODF |
| Inntaksstørrelse [tommer] | 3/8 in |
| Kapillarrørlengde [mm] | 750 mm |
| Kapillarrørlengde [tommer] | 30.0 in |
| Koblingsmateriale | Kobber |
| Kuldemidler | R134aR513A |
| Lufting [%] | 15 % RH |
| Maks. driftstrykk [bar] | 34.0 bar |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Maks. driftstrykk [psig] | 500 psig |
| Material Description | TD 1 Expansion Valve SW I/32 |
| MOP Point [psig] | MOP 70 |
| MOP-punkt [°C] | 20 °C |
| MOP-punkt [°F] | 68 °F |
| Nominell kap tilstand Område N [IMP] | tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F |
| Nominell kap tilstand Område N [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Ekspansjonsventiler |
| Produktnavn | Termostatisk ekspansjonsventil |
| Produkttilbehør | TXV-tilbehør |
| Produkttype | TD 1 |
| Regulerbar | No |
| Retning | Umiddelbar |
| SCIP dossier nr. | 9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4 |
| SCIP dossier produktnavn | TD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve |
| Servicebar | Nei |
| Statisk overhetingsvarme (SS) [°C] | 3.00 °C |
| Statisk overhetingsvarme (SS) [°F] | 5.40 °F |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperaturområde [°C] [Maks.] | 15 °C |
| Temperaturområde [°C] [Min.] | -25 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 60 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -15 °F |
| Trykkutjevning | Internt utlignet |
| UL godkjenningsfilnavn | SA7200 |
| UL mark | Yes |
| Utløpskoblingstype | LODDING, ODF |
| Utløpsstørrelse [tommer] | 3/8 in |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.195 Kilogram |
| Nettovekt | 0.17 Kilogram |
| Volume | 0.46 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424227012 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |