Termostatisk ekspansjonsventil, TD 1, R290
068N5648
Temperaturområde [°C]: -25 - 15, Dysekap. [kW]: 2.02, Trykkutjevning: Internt utlignet
068N5648
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 20 stk. |
| Åpningskapasitet [TR] | 0.58 TR |
| Åpningsstørrelse | 2 |
| Balansert port [Ja/Nei] | Nei |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| Deler inkludert | Pærestropp |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dysekap. [kW] | 2.02 kW |
| Elementtemperatur maks. [°C] | 100 °C |
| Elementtemperatur maks. [°F] | 210 °F |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EN13463-3 antennelseskilde vurdering | Ja |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fabrikkinnstilling [psig] | 60.3 psig |
| Filter | Integrert |
| Flowretning | Enkelt-strømning |
| Flowretningsindikator | Stemplet 1-veispil |
| Godkjenning | C UL US LISTEDEACUA |
| Husmateriale | Messing |
| Inntakskoblingstype | LODDING, ODF |
| Inntaksstørrelse [mm] | 6.00 mm |
| Kapillarrørlengde [mm] | 750 mm |
| Kapillarrørlengde [tommer] | 30.0 in |
| Koblingsmateriale | Kobber |
| Kuldemidler | R290 |
| Maks. driftstrykk [bar] | 34.0 bar |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Maks. driftstrykk [psig] | 500 psig |
| Material Description | TD1 Expansion Valve AW M/20 |
| MOP Point [psig] | MOP 105 |
| MOP-punkt [°C] | 20 °C |
| MOP-punkt [°F] | 68 °F |
| Nominell kap tilstand Område N [IMP] | tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F |
| Nominell kap tilstand Område N [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Ekspansjonsventiler |
| Produktnavn | Termostatisk ekspansjonsventil |
| Produkttilbehør | TXV-tilbehør |
| Produkttype | TD 1 |
| Regulerbar | No |
| Retning | Vinkelvei |
| SCIP dossier nr. | 9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4 |
| SCIP dossier produktnavn | TD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve |
| Servicebar | Nei |
| Statisk overhetingsvarme (SS) [°C] | 3.00 °C |
| Statisk overhetingsvarme (SS) [°F] | 5.40 °F |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperature range [°C] [max] | 15 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -25 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 60 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -15 °F |
| Trykkutjevning | Internt utlignet |
| UL godkjenningsfilnavn | SA7200 |
| UL mark | Yes |
| Utløpskoblingstype | LODDING, ODF |
| Utløpsstørrelse [mm] | 10.00 mm |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.167 Kilogram |
| Nettovekt | 0.146 Kilogram |
| Volume | 0.489 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424225476 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |