Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TD 1, WEB068N5630

Termostatisk ekspansjonsventil, TD 1, R134a; R513A

068N5602

Temperaturområde [°C]: -40 - 10, Dysekap. [kW]: 0.46, Trykkutjevning: Internt utlignet

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat20 stk.
Åpningskapasitet [TR]0.13 TR
Åpningsstørrelse0
Balansert port [Ja/Nei]Nei
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Deler inkludertPærestropp
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dysekap. [kW]0.46 kW
Elementtemperatur maks. [°C]100 °C
Elementtemperatur maks. [°F]210 °F
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fabrikkinnstilling [psig]36.7 psig
FilterIntegrert
FlowretningEnkelt-strømning
FlowretningsindikatorStemplet 1-veispil
GodkjenningC UL US LISTEDEACUA
HusmaterialeMessing
InntakskoblingstypeLODDING, ODF
Inntaksstørrelse [tommer]1/4 in
Kapillarrørlengde [mm]750 mm
Kapillarrørlengde [tommer]30.0 in
KoblingsmaterialeKobber
KuldemidlerR134aR513A
Egenskaper
Verdi
Maks. driftstrykk [bar]34.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]500 psig
Material DescriptionTD 1 Expansion Valve AW M/20
Nominell kap tilstand Område N [IMP]tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F
Nominell kap tilstand Område N [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeEkspansjonsventiler
ProduktnavnTermostatisk ekspansjonsventil
ProdukttilbehørTXV-tilbehør
ProdukttypeTD 1
RegulerbarNo
RetningVinkelvei
SCIP dossier nr.9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4
SCIP dossier produktnavnTD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve
ServicebarNei
Statisk overhetingsvarme (SS) [°C]3.00 °C
Statisk overhetingsvarme (SS) [°F]5.40 °F
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperaturområde [°C] [Maks.]10 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]50 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-40 °F
TrykkutjevningInternt utlignet
UL godkjenningsfilnavnSA7200
UL markYes
UtløpskoblingstypeLODDING, ODF
Utløpsstørrelse [tommer]3/8 in

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.167 Kilogram
Nettovekt0.145 Kilogram
Volume0.489 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424224660
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm