Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TDN 1

Termostatisk ekspansjonsventil, TD 1, R290

068N2019

Temperaturområde [°C]: -40 - 10, Dysekap. [kW]: 0.6, Trykkutjevning: Internt utlignet
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: TD 1 / TDE 1

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat20 stk.
Åpningskapasitet [TR]0.16 TR
Åpningsstørrelse0
Balansert port [Ja/Nei]Nei
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Deler inkludertPæreklips
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dysekap. [kW]0.60 kW
Elementtemperatur maks. [°C]100 °C
Elementtemperatur maks. [°F]210 °F
EmballasjeformatMultipakk
EN13463-3 antennelseskilde vurderingJa
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fabrikkinnstilling [psig]60.3 psig
FilterIntegrert
FlowretningEnkelt-strømning
FlowretningsindikatorStemplet 1-veispil
GodkjenningEACLLC CDC TYSK
HusmaterialeMessing
InntakskoblingstypeLODDING, ODF
Inntaksstørrelse [tommer]1/4 in
Kapillarrørlengde [mm]750 mm
Kapillarrørlengde [tommer]30.0 in
KoblingsmaterialeKobber
Egenskaper
Verdi
KuldemidlerR290
Maks. driftstrykk [bar]34.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]500 psig
Mat.grp. for salgsrestriksjonerBrannfarlig avtale B (RC,CC)
Material DescriptionTD1 Expansion Valve AW M/20
Nominell kap tilstand Område N [IMP]tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F
Nominell kap tilstand Område N [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeEkspansjonsventiler
ProduktnavnTermostatisk ekspansjonsventil
ProdukttilbehørTXV-tilbehør
ProdukttypeTD 1
RegulerbarNo
RetningVinkelvei
SCIP dossier nr.9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4
SCIP dossier produktnavnTD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve
ServicebarNei
Statisk overhetingsvarme (SS) [°C]3.00 °C
Statisk overhetingsvarme (SS) [°F]5.40 °F
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperaturområde [°C] [Maks.]10 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]50 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-40 °F
TrykkutjevningInternt utlignet
UtløpskoblingstypeLODDING, ODF
Utløpsstørrelse [tommer]3/8 in

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.174 Kilogram
Nettovekt0.147 Kilogram
Volume0.484 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428907095
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm