Danfoss logo
Valve body, WEB067G4003

Ventilhus for ekspansjonsventil, TEH, LODDING, ODM, LODDING, ODM

067G4003

Retning: Umiddelbar, Brukt til produkt: TE 55; TQ 55, Inntakskoblingstype: LODDING, ODM, Utløpskoblingstype: LODDING, ODM

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat20 stk.
Balansert port [Ja/Nei]Ja
Brukt til produktTE 55TQ 55
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DeleprogramnavnTE 55TQ 55
Deler inkludertSkruerskiver
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceOut of scope
FlowretningBi-strømning
FlowretningsindikatorPreget 1-veis pil
GodkjenningLLC CDC TYSK
HusmaterialeMessing
InntakskoblingstypeLODDING, ODM
Egenskaper
Verdi
Inntaksstørrelse [tommer]1 1/8 in
KoblingsmaterialeMessing
Material DescriptionTE55 VENTILHUS 1 1/8X1 3/8"RET
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeEkspansjonsventiler
ProduktnavnVentilhus for ekspansjonsventil
ProdukttilbehørTXV-tilbehør
ProdukttypeTEH
RetningUmiddelbar
SCIP dossier nr.7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
SCIP dossier produktnavnTE
ServicebarTXV-reservedeler
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
UtløpskoblingstypeLODDING, ODM
Utløpsstørrelse [tommer]1 3/8 in

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.634 Kilogram
Nettovekt0.61 Kilogram
Volume0.701 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428322379
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm