Ventilhus for ekspansjonsventil, TEH, LODDING, ODM, 28 mm, LODDING, ODM, 35 mm
067G4001
Retning: Umiddelbar, Brukt til produkt: TE 55; TQ 55, Inntakskoblingstype: LODDING, ODM, Inntaksstørrelse [mm]: 28, Utløpskoblingstype: LODDING, ODM, Utløpsstørrelse [mm]: 35
067G4001
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 20 stk. |
| Balansert port [Ja/Nei] | Ja |
| Brukt til produkt | TE 55TQ 55 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Deleprogramnavn | TE 55TQ 55 |
| Deler inkludert | Skruerskiver |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Flowretning | Bi-strømning |
| Flowretningsindikator | Preget 1-veis pil |
| Godkjenning | LLC CDC TYSK |
| Husmateriale | Messing |
| Inntakskoblingstype | LODDING, ODM |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Inntaksstørrelse [mm] | 28.00 mm |
| Koblingsmateriale | Messing |
| Material Description | TE55/TQ55 VENTILHUS 28x35MM, RETTLØP LD |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Ekspansjonsventiler |
| Produktnavn | Ventilhus for ekspansjonsventil |
| Produkttilbehør | TXV-tilbehør |
| Produkttype | TEH |
| Retning | Umiddelbar |
| SCIP dossier nr. | 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e |
| SCIP dossier produktnavn | TE |
| Servicebar | TXV-reservedeler |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Utløpskoblingstype | LODDING, ODM |
| Utløpsstørrelse [mm] | 35.00 mm |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.634 Kilogram |
| Nettovekt | 0.61 Kilogram |
| Volume | 0.704 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428322355 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |