Danfoss logo
Solder straightway TE 5

Ventilhus for ekspansjonsventil, TEH, LODDING, ODF, 22 mm, LODDING, ODM, 28 mm

067B4036

Retning: Umiddelbar, Brukt til produkt: TE 5, Inntakskoblingstype: LODDING, ODF, Inntaksstørrelse [mm]: 22, Utløpskoblingstype: LODDING, ODM, Utløpsstørrelse [mm]: 28

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat32 stk.
Balansert port [Ja/Nei]Nei
Brukt til produktTE 5
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DeleprogramnavnTE 5
Deler inkludertSkruerskiver
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceOut of scope
FlowretningEnkelt-strømning
FlowretningsindikatorPreget 1-veis pil
GodkjenningLLC CDC TYSK
HusmaterialeMessing
InntakskoblingstypeLODDING, ODF
Egenskaper
Verdi
Inntaksstørrelse [mm]22.00 mm
KoblingsmaterialeMessing
Material DescriptionTE 5 Valve Body SS
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeEkspansjonsventiler
ProduktnavnVentilhus for ekspansjonsventil
ProdukttilbehørTXV-tilbehør
ProdukttypeTEH
RetningUmiddelbar
SCIP dossier nr.7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
SCIP dossier produktnavnTE
ServicebarTXV-reservedeler
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
UtløpskoblingstypeLODDING, ODM
Utløpsstørrelse [mm]28.00 mm

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.42 Kilogram
Nettovekt0.4 Kilogram
Volume0.299 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428286282
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm