Danfoss logo
Valve body for expansion valve, Type TE 12 straightway, solder flange connections

Ventilhus for ekspansjonsventil, TEH, FLENS, FLENS

067B4026

Retning: Umiddelbar, Brukt til produkt: TQ 12; TE 12, Inntakskoblingstype: FLENS, Utløpskoblingstype: FLENS

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat16 stk.
Balansert port [Ja/Nei]Nei
Brukt til produktTE 12TQ 12
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DeleprogramnavnTE 12TQ 12
Deler inkludertSkruerskiver
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceOut of scope
FlowretningEnkelt-strømning
FlowretningsindikatorPreget 1-veis pil
GodkjenningLLC CDC TYSK
HusmaterialeMessing
InntakskoblingstypeFLENS
Egenskaper
Verdi
Inntaksstørrelse [tommer]7/8 in
KoblingsmaterialeMessing
Material DescriptionTE12-20 VENTILHUS 7/8X1" LD.
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeEkspansjonsventiler
ProduktnavnVentilhus for ekspansjonsventil
ProdukttilbehørFlenserTXV-tilbehør
ProdukttypeTEH
RetningUmiddelbar
SCIP dossier nr.7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
SCIP dossier produktnavnTE
ServicebarTXV-reservedeler
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
UtløpskoblingstypeFLENS
Utløpsstørrelse [tommer]1 in

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1.437 Kilogram
Nettovekt0.6 Kilogram
Volume0.854 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428321259
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm