Danfoss logo
TE 55 valve body for expansion valve, angleway, solder connections

Ventilhus for ekspansjonsventil, TEH, LODDING, ODF, LODDING, ODF

067B4022

Retning: Vinkelvei, Brukt til produkt: TQ 12; TE 12, Inntakskoblingstype: LODDING, ODF, Utløpskoblingstype: LODDING, ODF

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat32 stk.
Balansert port [Ja/Nei]Nei
Brukt til produktTE 12TQ 12
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DeleprogramnavnTE 12TQ 12
Deler inkludertSkruerskiver
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceOut of scope
FlowretningEnkelt-strømning
FlowretningsindikatorPreget 1-veis pil
GodkjenningLLC CDC TYSK
HusmaterialeMessing
InntakskoblingstypeLODDING, ODF
Egenskaper
Verdi
Inntaksstørrelse [tommer]5/8 in
KoblingsmaterialeMessing
Material DescriptionTE12-20 VENTILHUS 5/8X7/8" LD.
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeEkspansjonsventiler
ProduktnavnVentilhus for ekspansjonsventil
ProdukttilbehørTXV-tilbehør
ProdukttypeTEH
RetningVinkelvei
SCIP dossier nr.7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
SCIP dossier produktnavnTE
ServicebarTXV-reservedeler
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
UtløpskoblingstypeLODDING, ODF
Utløpsstørrelse [tommer]7/8 in

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.422 Kilogram
Nettovekt0.4 Kilogram
Volume0.31 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428321235
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm