Danfoss logo
Valve body for expansion valve, Type TE 12

Ventilhus for ekspansjonsventil, TEH, LODDING, ODF, 16 mm, LODDING, ODF, 22 mm

067B4018

Retning: Umiddelbar, Brukt til produkt: TQ 12; TE 12, Inntakskoblingstype: LODDING, ODF, Inntaksstørrelse [mm]: 16, Utløpskoblingstype: LODDING, ODF, Utløpsstørrelse [mm]: 22

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat32 stk.
Balansert port [Ja/Nei]Nei
Brukt til produktTE 12TQ 12
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DeleprogramnavnTE 12TQ 12
Deler inkludertSkruerskiver
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceOut of scope
FlowretningEnkelt-strømning
FlowretningsindikatorPreget 1-veis pil
GodkjenningLLC CDC TYSK
HusmaterialeMessing
InntakskoblingstypeLODDING, ODF
Egenskaper
Verdi
Inntaksstørrelse [mm]16.00 mm
KoblingsmaterialeMessing
Material DescriptionTE 12 Valve Body SS
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeEkspansjonsventiler
ProduktnavnVentilhus for ekspansjonsventil
ProdukttilbehørTXV-tilbehør
ProdukttypeTEH
RetningUmiddelbar
SCIP dossier nr.7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
SCIP dossier produktnavnTE
ServicebarTXV-reservedeler
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
UtløpskoblingstypeLODDING, ODF
Utløpsstørrelse [mm]22.00 mm

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.598 Kilogram
Nettovekt0.53 Kilogram
Volume0.315 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428321204
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm