Danfoss logo
TE 55 valve body for expansion valve, angleway, solder connections

Ventilhus for ekspansjonsventil, TEH, LODDING, ODF, 22 mm, LODDING, ODM, 28 mm

067B4017

Retning: Vinkelvei, Brukt til produkt: TQ 20; TQ 12; TE 12; TE 20, Inntakskoblingstype: LODDING, ODF, Inntaksstørrelse [mm]: 22, Utløpskoblingstype: LODDING, ODM, Utløpsstørrelse [mm]: 28

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat32 stk.
Balansert port [Ja/Nei]Nei
Brukt til produktTE 12TE 20TQ 12TQ 20
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DeleprogramnavnTE 12TE 20TQ 12TQ 20
Deler inkludertSkruerskiver
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceOut of scope
FlowretningEnkelt-strømning
FlowretningsindikatorPreget 1-veis pil
GodkjenningLLC CDC TYSK
HusmaterialeMessing
InntakskoblingstypeLODDING, ODF
Egenskaper
Verdi
Inntaksstørrelse [mm]22.00 mm
KoblingsmaterialeMessing
Material DescriptionTE 12/20 Valve Body SA
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeEkspansjonsventiler
ProduktnavnVentilhus for ekspansjonsventil
ProdukttilbehørTXV-tilbehør
ProdukttypeTEH
RetningVinkelvei
SCIP dossier nr.3e6257ae-4c71-440b-b37c-a7fc7f28ad0e
SCIP dossier produktnavnTD/TDE1
ServicebarTXV-reservedeler
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
UtløpskoblingstypeLODDING, ODM
Utløpsstørrelse [mm]28.00 mm

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.404 Kilogram
Nettovekt0.382 Kilogram
Volume0.315 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428321198
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm