Ventilhus for ekspansjonsventil, TEH, LODDING, ODF, 22 mm, LODDING, ODM, 28 mm
067B4016
Retning: Umiddelbar, Brukt til produkt: TQ 20; TQ 12; TE 12; TE 20, Inntakskoblingstype: LODDING, ODF, Inntaksstørrelse [mm]: 22, Utløpskoblingstype: LODDING, ODM, Utløpsstørrelse [mm]: 28
067B4016
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 32 stk. |
| Balansert port [Ja/Nei] | Nei |
| Brukt til produkt | TE 12TE 20TQ 12TQ 20 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Deleprogramnavn | TE 12TE 20TQ 12TQ 20 |
| Deler inkludert | Skruerskiver |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Flowretning | Enkelt-strømning |
| Flowretningsindikator | Preget 1-veis pil |
| Godkjenning | LLC CDC TYSK |
| Husmateriale | Messing |
| Inntakskoblingstype | LODDING, ODF |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Inntaksstørrelse [mm] | 22.00 mm |
| Koblingsmateriale | Messing |
| Material Description | TE 12/20 & TQ12/20 Valve Body SS |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Ekspansjonsventiler |
| Produktnavn | Ventilhus for ekspansjonsventil |
| Produkttilbehør | TXV-tilbehør |
| Produkttype | TEH |
| Retning | Umiddelbar |
| SCIP dossier nr. | 3e6257ae-4c71-440b-b37c-a7fc7f28ad0e |
| SCIP dossier produktnavn | TD/TDE1 |
| Servicebar | TXV-reservedeler |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Utløpskoblingstype | LODDING, ODM |
| Utløpsstørrelse [mm] | 28.00 mm |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.57 Kilogram |
| Nettovekt | 0.554 Kilogram |
| Volume | 0.323 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428094047 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |