Danfoss logo
TE 12 Solder flanges

Ventilhus for ekspansjonsventil, TEH, FLENS, 22 mm, FLENS, 25 mm

067B4015

Retning: Umiddelbar, Brukt til produkt: TQ 12; TE 12, Inntakskoblingstype: FLENS, Inntaksstørrelse [mm]: 22, Utløpskoblingstype: FLENS, Utløpsstørrelse [mm]: 25

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat16 stk.
Balansert port [Ja/Nei]Nei
Brukt til produktTE 12TQ 12
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DeleprogramnavnTE 12TQ 12
Deler inkludertSkruerskiver
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceOut of scope
FlowretningEnkelt-strømning
FlowretningsindikatorPreget 1-veis pil
GodkjenningLLC CDC TYSK
HusmaterialeMessing
InntakskoblingstypeFLENS
Egenskaper
Verdi
Inntaksstørrelse [mm]22.00 mm
KoblingsmaterialeMessing
Material DescriptionTE 12 Valve Body FS
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeEkspansjonsventiler
ProduktnavnVentilhus for ekspansjonsventil
ProdukttilbehørFlenserTXV-tilbehør
ProdukttypeTEH
RetningUmiddelbar
SCIP dossier nr.3e6257ae-4c71-440b-b37c-a7fc7f28ad0e
SCIP dossier produktnavnTD/TDE1
ServicebarTXV-reservedeler
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
UtløpskoblingstypeFLENS
Utløpsstørrelse [mm]25.00 mm

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1.356 Kilogram
Nettovekt1.1 Kilogram
Volume0.854 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428321181
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm