Danfoss logo
Flare angleway TE 5

Ventilhus for ekspansjonsventil, TEH, FLARE, 12 mm, FLARE, 16 mm

067B4013

Retning: Vinkelvei, Brukt til produkt: TE 5, Inntakskoblingstype: FLARE, Inntaksstørrelse [mm]: 12, Utløpskoblingstype: FLARE, Utløpsstørrelse [mm]: 16

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat32 stk.
Balansert port [Ja/Nei]Nei
Brukt til produktTE 5
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DeleprogramnavnTE 5
Deler inkludertSkruerskiver
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceOut of scope
FlowretningEnkelt-strømning
FlowretningsindikatorPreget 1-veis pil
GodkjenningLLC CDC TYSK
HusmaterialeMessing
InntakskoblingstypeFlare
Inntaksstørrelse [mm]12.00 mm
Egenskaper
Verdi
Inntaksstørrelse [tommer]1/2 in
KoblingsmaterialeMessing
Material DescriptionTE5 VENTILHUS 1/2X5/8" FL.
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeEkspansjonsventiler
ProduktnavnVentilhus for ekspansjonsventil
ProdukttilbehørTXV-tilbehør
ProdukttypeTEH
RetningVinkelvei
SCIP dossier nr.7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
SCIP dossier produktnavnTE
ServicebarTXV-reservedeler
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
UtløpskoblingstypeFlare
Utløpsstørrelse [mm]16.00 mm
Utløpsstørrelse [tommer]5/8 in

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.335 Kilogram
Nettovekt0.313 Kilogram
Volume0.3 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428321174
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm