Danfoss logo
Valve body for expansion valve, Type: TE 5

Ventilhus for ekspansjonsventil, TEH, LODDING, ODF, LODDING, ODF

067B4011

Retning: Vinkelvei, Brukt til produkt: TE 5, Inntakskoblingstype: LODDING, ODF, Utløpskoblingstype: LODDING, ODF

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat32 stk.
Balansert port [Ja/Nei]Nei
Brukt til produktTE 5
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DeleprogramnavnTE 5
Deler inkludertSkruerskiver
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceOut of scope
FlowretningEnkelt-strømning
FlowretningsindikatorPreget 1-veis pil
GodkjenningLLC CDC TYSK
HusmaterialeMessing
InntakskoblingstypeLODDING, ODF
Egenskaper
Verdi
Inntaksstørrelse [tommer]5/8 in
KoblingsmaterialeMessing
Material DescriptionTE5 VENTILHUS 5/8X7/8" LD.
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeEkspansjonsventiler
ProduktnavnVentilhus for ekspansjonsventil
ProdukttilbehørTXV-tilbehør
ProdukttypeTEH
RetningVinkelvei
SCIP dossier nr.7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
SCIP dossier produktnavnTE
ServicebarTXV-reservedeler
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
UtløpskoblingstypeLODDING, ODF
Utløpsstørrelse [tommer]7/8 in

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.292 Kilogram
Nettovekt0.271 Kilogram
Volume0.319 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428321150
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm