Termostatisk ekspansjonsventil, TUA, R449A
068U7290
Temperaturområde [°C]: -40 - 10, Trykkutjevning: Internt utlignet
068U7290
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 24 stk. |
| Contains batteries | No |
| Deleprogramnavn | TUA |
| Deler inkludert | Pærestropp |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| Flowretning | Enkelt-strømning |
| Flowretningsindikator | Lasergravert 1-veispil |
| Godkjenning | EACUAUL |
| Husmateriale | Rustfritt stål |
| Inntakskoblingstype | LODDING, ODF |
| Inntaksstørrelse [tommer] | 1/4 in |
| Kapillarrørlengde [mm] | 800 mm |
| Kapillarrørlengde [tommer] | 31.0 in |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Koblingsmateriale | Bi-metall: Stål/kobber |
| Kuldemidler | R449A |
| Maks. driftstrykk [bar] | 34.0 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 500 psig |
| Material Description | TUA/s Therm. exp. valve |
| Nominell kap tilstand Område N [IMP] | OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF |
| Nominell kap tilstand Område N [SI] | OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Ekspansjonsventiler |
| Produktnavn | Termostatisk ekspansjonsventil |
| Produkttilbehør | TXV-tilbehør |
| Produkttype | TUA |
| Retning | Umiddelbar |
| SCIP dossier nr. | 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
| SCIP dossier produktnavn | TU/TC - Thermostatic expansion valve |
| Servicebar | TXV-reservedeler |
| Statisk overhetingsvarme (SS) [°C] | 4.00 °C |
| Statisk overhetingsvarme (SS) [°F] | 7.20 °F |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Supervarme-innstilling | Justerbar |
| Temperaturområde [°C] [Maks.] | 10 °C |
| Temperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 50 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Trykkutjevning | Internt utlignet |
| Utløpskoblingstype | LODDING, ODF |
| Utløpsstørrelse [tommer] | 3/8 in |
| Væskegruppe | 2 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.175 Kilogram |
| Nettovekt | 0.14 Kilogram |
| Volume | 0.402 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255208136 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |