Termostatisk ekspansjonsventil, TCAE, R448A
068U4599
Temperaturområde [°C]: -40 - 10, Trykkutjevning: Eksternt utlignet
068U4599
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 20 stk. |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Contains batteries | No |
| Deleprogramnavn | TCA |
| Deler inkludert | Pærestropp |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(c) |
| Flowretning | Bi-strømning med blende 1-2 |
| Flowretningsindikator | Lasergravert 1-veispil |
| Godkjenning | EACUAUL |
| Husmateriale | Rustfritt stål |
| Inntakskoblingstype | LODDING, ODF |
| Inntaksstørrelse [tommer] | 1/2 in |
| Kapillarrørlengde [mm] | 1500 mm |
| Kapillarrørlengde [tommer] | 59.0 in |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Koblingsmateriale | Bi-metall: Stål/kobber |
| Kuldemidler | R448A |
| Maks. driftstrykk [bar] | 45.5 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 660 psig |
| Material Description | TCAE/s Therm. exp. valve |
| Nominell kap tilstand Område N [IMP] | OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF |
| Nominell kap tilstand Område N [SI] | OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Ekspansjonsventiler |
| Produktnavn | Termostatisk ekspansjonsventil |
| Produkttilbehør | TXV-tilbehør |
| Produkttype | TCAE |
| Retning | Umiddelbar |
| SCIP dossier nr. | 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
| SCIP dossier produktnavn | TU/TC - Thermostatic expansion valve |
| Servicebar | TXV-reservedeler |
| Statisk overhetingsvarme (SS) [°C] | 4.00 °C |
| Statisk overhetingsvarme (SS) [°F] | 7.20 °F |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Supervarme-innstilling | Justerbar |
| Temperature range [°C] [max] | 10 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 50 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Trykkutjevning | Eksternt utlignet |
| UL mark | Yes |
| UL-godkjente kjølemidler | R448A |
| Utjevningskoblingstype | LODDING, ODF |
| Utjevningsstørrelse [tommer] | 1/4 in |
| Utløpskoblingstype | LODDING, ODF |
| Utløpsstørrelse [tommer] | 5/8 in |
| Væskegruppe | 2 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.219 Kilogram |
| Nettovekt | 0.205 Kilogram |
| Volume | 0.489 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428045117 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |