Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TCAE

Termostatisk ekspansjonsventil, TCAE, R404A; R452A

068U4597

Temperaturområde [°C]: -40 - -5, Trykkutjevning: Eksternt utlignet
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: TU / TC

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat20 stk.
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DeleprogramnavnTCA
Deler inkludertPærestropp
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
FlowretningEnkelt-strømning
FlowretningsindikatorLasergravert 1-veispil
GodkjenningEACLLC CDC TYSKUL
HusmaterialeRustfritt stål
InntakskoblingstypeLODDING, ODF
Inntaksstørrelse [mm]10.00 mm
Kapillarrørlengde [mm]1500 mm
Kapillarrørlengde [tommer]59.0 in
KategoriArt. 4, par. 3
KoblingsmaterialeBi-metall: Stål/kobber
KuldemidlerR404AR452A
Maks. driftstrykk [bar]45.5 bar
Maks. driftstrykk [psig]660 psig
Material DescriptionTCAE/s Therm. exp. valve
MOP Point [psig]MOP 65
MOP-punkt [°C]0 °C
MOP-punkt [°F]32 °F
Nominell kap tilstand Område N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Egenskaper
Verdi
Nominell kap tilstand Område N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeEkspansjonsventiler
ProduktnavnTermostatisk ekspansjonsventil
ProdukttilbehørTXV-tilbehør
ProdukttypeTCAE
RetningUmiddelbar
SCIP dossier nr.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP dossier produktnavnTU/TC - Thermostatic expansion valve
ServicebarTXV-reservedeler
Statisk overhetingsvarme (SS) [°C]4.00 °C
Statisk overhetingsvarme (SS) [°F]7.20 °F
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Supervarme-innstillingJusterbar
Temperaturområde [°C] [Maks.]-5 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]25 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-40 °F
TrykkutjevningEksternt utlignet
UL markYes
UL-godkjente kjølemidlerR404AR452A
UtjevningskoblingstypeLODDING, ODF
Utjevningsstørrelse [mm]6 mm
UtløpskoblingstypeLODDING, ODF
Utløpsstørrelse [mm]16.00 mm
Væskegruppe2

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.22 Kilogram
Nettovekt0.201 Kilogram
Volume0.489 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428514002
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm