Danfoss logo
TUAE SW_068U1233, 068U1234, 068U1236

Termostatisk ekspansjonsventil, TUAE, R404A/R507A

068U2931

Temperaturområde [°C]: -40 - -15, Trykkutjevning: Eksternt utlignet

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat24 stk.
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.3
Contains batteriesNo
DeleprogramnavnTUA
Deler inkludertPærestropp
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
FlowretningEnkelt-strømning
FlowretningsindikatorLasergravert 1-veispil
GodkjenningEACUAUL
HusmaterialeRustfritt stål
InntakskoblingstypeLODDING, ODF
Inntaksstørrelse [tommer]1/4 in
Kapillarrørlengde [mm]1500 mm
Kapillarrørlengde [tommer]59.0 in
KategoriArt. 4, par. 3
KoblingsmaterialeBi-metall: Stål/kobber
KuldemidlerR404A/R507A
Maks. driftstrykk [bar]34.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]500 psig
Material DescriptionTUAE/s Therm. exp. valve
MOP Point [psig]MOP 50
MOP-punkt [°C]-10 °C
MOP-punkt [°F]14 °F
Egenskaper
Verdi
Nominell kap tilstand Område N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Nominell kap tilstand Område N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeEkspansjonsventiler
ProduktnavnTermostatisk ekspansjonsventil
ProdukttilbehørTXV-tilbehør
ProdukttypeTUAE
RetningUmiddelbar
SCIP dossier nr.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP dossier produktnavnTU/TC - Thermostatic expansion valve
ServicebarTXV-reservedeler
Statisk overhetingsvarme (SS) [°C]4.00 °C
Statisk overhetingsvarme (SS) [°F]7.20 °F
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Supervarme-innstillingJusterbar
Temperaturområde [°C] [Maks.]-15 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]5 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-40 °F
TrykkutjevningEksternt utlignet
UL markYes
UL-godkjente kjølemidlerR404AR507A
UtjevningskoblingstypeLODDING, ODF
Utjevningsstørrelse [tommer]1/4 in
UtløpskoblingstypeLODDING, ODF
Utløpsstørrelse [tommer]1/2 in
Væskegruppe2

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.185 Kilogram
Nettovekt0.149 Kilogram
Volume0.402 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428881807
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm