Danfoss logo
TUA SW_068U4900, 068U4901

Termostatisk ekspansjonsventil, TUA, R404A/R507A

068U2308

Temperaturområde [°C]: -60 - -25, Trykkutjevning: Internt utlignet
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: TU / TC

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat24 stk.
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.3
Contains batteriesNo
DeleprogramnavnTUA
Deler inkludertPærestropp
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
FlowretningEnkelt-strømning
FlowretningsindikatorLasergravert 1-veispil
GodkjenningEACLLC CDC TYSKUL
HusmaterialeRustfritt stål
InntakskoblingstypeLODDING, ODF
Inntaksstørrelse [tommer]1/4 in
Kapillarrørlengde [mm]1500 mm
Kapillarrørlengde [tommer]59.0 in
KategoriArt. 4, par. 3
KoblingsmaterialeBi-metall: Stål/kobber
KuldemidlerR404A/R507A
Maks. driftstrykk [bar]34.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]500 psig
Material DescriptionTUA/s Therm. exp. valve
Nominell kap tilstand Område N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Egenskaper
Verdi
Nominell kap tilstand Område N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeEkspansjonsventiler
ProduktnavnTermostatisk ekspansjonsventil
ProdukttilbehørTXV-tilbehør
ProdukttypeTUA
RetningUmiddelbar
SCIP dossier nr.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP dossier produktnavnTU/TC - Thermostatic expansion valve
ServicebarTXV-reservedeler
Statisk overhetingsvarme (SS) [°C]4.00 °C
Statisk overhetingsvarme (SS) [°F]7.20 °F
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Supervarme-innstillingJusterbar
Temperaturområde [°C] [Maks.]-25 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-60 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]-15 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-75 °F
TrykkutjevningInternt utlignet
UL markYes
UL-godkjente kjølemidlerR404AR507A
UtløpskoblingstypeLODDING, ODF
Utløpsstørrelse [tommer]1/2 in
Væskegruppe2

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.181 Kilogram
Nettovekt0.146 Kilogram
Volume0.402 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702422181873
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm