Termostatisk ekspansjonsventil, TUAE, R407A
068U1258
Temperaturområde [°C]: -40 - 10, Trykkutjevning: Eksternt utlignet
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: TU / TC
068U1258
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 24 stk. |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| Contains batteries | No |
| Deleprogramnavn | TUA |
| Deler inkludert | Pærestropp |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(c) |
| Flowretning | Bi-strømning med blende 1-8 |
| Flowretningsindikator | Lasergravert 1-veispil |
| Godkjenning | EACLLC CDC TYSK |
| Husmateriale | Rustfritt stål |
| Inntakskoblingstype | LODDING, ODF |
| Inntaksstørrelse [tommer] | 1/4 in |
| Kapillarrørlengde [mm] | 1500 mm |
| Kapillarrørlengde [tommer] | 59.0 in |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Koblingsmateriale | Bi-metall: Stål/kobber |
| Kuldemidler | R407A |
| Maks. driftstrykk [bar] | 34.0 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 500 psig |
| Material Description | TUAE/s Therm. exp. valve |
| Nominell kap tilstand Område N [IMP] | OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Nominell kap tilstand Område N [SI] | OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Ekspansjonsventiler |
| Produktnavn | Termostatisk ekspansjonsventil |
| Produkttilbehør | TXV-tilbehør |
| Produkttype | TUAE |
| Retning | Umiddelbar |
| SCIP dossier nr. | 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
| SCIP dossier produktnavn | TU/TC - Thermostatic expansion valve |
| Servicebar | TXV-reservedeler |
| Statisk overhetingsvarme (SS) [°C] | 1.70 °C |
| Statisk overhetingsvarme (SS) [°F] | 3.00 °F |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Supervarme-innstilling | Justerbar |
| Temperaturområde [°C] [Maks.] | 10 °C |
| Temperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 50 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Trykkutjevning | Eksternt utlignet |
| Utjevningskoblingstype | LODDING, ODF |
| Utjevningsstørrelse [tommer] | 1/4 in |
| Utløpskoblingstype | LODDING, ODF |
| Utløpsstørrelse [tommer] | 1/2 in |
| Væskegruppe | 2 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.188 Kilogram |
| Nettovekt | 0.153 Kilogram |
| Volume | 0.402 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428895507 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |