Danfoss logo
Element for expansion valve, TE 55_067G3219, 067G3309, 067G3500

Element for ekspansjonsventil, TE 55, R448A; R449A

067G3309

Temperaturområde [°C]: -40 - -15, Trykkutjevning: Eksternt utlignet
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: TE 5 - TE 55

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat9 stk.
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DeleprogramnavnTE 55
Deler inkludertPærestroppPakningKeyO-ring
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceOut of scope
GodkjenningEACLLC CDC TYSK
HusmaterialeMessing
Kapillarrørlengde [mm]3000 mm
Kapillarrørlengde [tommer]118.0 in
KuldemidlerR448AR449A
Maks. driftstrykk [bar]28.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]400 psig
Material DescriptionTE 55 Element NLMOP
MOP Point [psig]MOP 45
MOP-punkt [°C]-10 °C
MOP-punkt [°F]15 °F
Egenskaper
Verdi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeEkspansjonsventiler
ProduktnavnElement for ekspansjonsventil
ProdukttilbehørTXV-tilbehør
ProdukttypeTE 55
SCIP dossier nr.ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
SCIP dossier produktnavnTE -Thermostatic expansion valve
ServicebarTXV-reservedeler
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Supervarme-innstillingJusterbar
Temperaturområde [°C] [Maks.]-15 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]5 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-40 °F
TrykkutjevningEksternt utlignet
TypedesignElement
UtjevningskoblingstypeFlare
Utjevningsstørrelse [tommer]1/4 in

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.856 Kilogram
Nettovekt0.673 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume2.25 Liter
EAN/UPC5702428546072