Danfoss logo
Thermostatic Expansion Valves (Parts Program), TE 5, 12, 55, 20

Element for ekspansjonsventil, TE 55, R134a

067G3230

Temperaturområde [°C]: -40 - 10, Trykkutjevning: Eksternt utlignet

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat9 stk.
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DeleprogramnavnTE 55
Deler inkludertPærestroppPakningKeyO-ring
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceOut of scope
GodkjenningEACLLC CDC TYSK
HusmaterialeMessing
Kapillarrørlengde [mm]5000 mm
Kapillarrørlengde [tommer]197.0 in
KuldemidlerR134a
Maks. driftstrykk [bar]28.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]400 psig
Material DescriptionTE 55 Element N
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Egenskaper
Verdi
ProduktgruppeEkspansjonsventiler
ProduktnavnElement for ekspansjonsventil
ProdukttilbehørTXV-tilbehør
ProdukttypeTE 55
SCIP dossier nr.ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
SCIP dossier produktnavnTE -Thermostatic expansion valve
ServicebarTXV-reservedeler
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Supervarme-innstillingJusterbar
Temperaturområde [°C] [Maks.]10 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]50 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-40 °F
TrykkutjevningEksternt utlignet
TypedesignElement
UtjevningskoblingstypeFlare
Utjevningsstørrelse [tommer]1/4 in

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.79 Kilogram
Nettovekt0.703 Kilogram
Volume1.99 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428367295
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm