Element for ekspansjonsventil, TE 5, R452A
067B3601
Temperaturområde [°C]: -40 - 10, Trykkutjevning: Eksternt utlignet
067B3601
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 12 stk. |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Deleprogramnavn | TE 5 |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Godkjenning | EACLLC CDC TYSK |
| Husmateriale | Messing |
| Kapillarrørlengde [mm] | 3000 mm |
| Kapillarrørlengde [tommer] | 118.0 in |
| Kuldemidler | R452A |
| Maks. driftstrykk [bar] | 28.0 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 400 psig |
| Material Description | TES5 TERMODEL N 3M KAP.RØR |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Ekspansjonsventiler |
| Produktnavn | Element for ekspansjonsventil |
| Produkttype | TE 5 |
| SCIP dossier nr. | ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300 |
| SCIP dossier produktnavn | TE -Thermostatic expansion valve |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperature range [°C] [max] | 10 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 50 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Trykkutjevning | Eksternt utlignet |
| Typedesign | Element |
| Utjevningskoblingstype | Flare |
| Utjevningsstørrelse [tommer] | 1/4 in |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.525 Kilogram |
| Nettovekt | 0.443 Kilogram |
| Volume | 1.663 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428523059 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |