Danfoss logo
Element for expansion valve, TE 12_067B2512, 067B3377, 067B3531

Element for ekspansjonsventil, TE 12, R407F/R407A

067B3532

Temperaturområde [°C]: -40 - 10, Trykkutjevning: Eksternt utlignet

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat9 stk.
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DeleprogramnavnTE 12
Deler inkludertPærestroppPakningKeyO-ring
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceOut of scope
GodkjenningEACLLC CDC TYSK
HusmaterialeMessing
Kapillarrørlengde [mm]3000 mm
Kapillarrørlengde [tommer]118.0 in
KuldemidlerR407F/R407A
Maks. driftstrykk [bar]28.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]400 psig
Material DescriptionTES12 TERMODEL N 3M KAP.RØR
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Egenskaper
Verdi
ProduktgruppeEkspansjonsventiler
ProduktnavnElement for ekspansjonsventil
ProdukttilbehørTXV-tilbehør
ProdukttypeTE 12
SCIP dossier nr.ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
SCIP dossier produktnavnTE -Thermostatic expansion valve
ServicebarTXV-reservedeler
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Supervarme-innstillingJusterbar
Temperaturområde [°C] [Maks.]10 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]50 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-40 °F
TrykkutjevningEksternt utlignet
TypedesignElement
UtjevningskoblingstypeFlare
Utjevningsstørrelse [tommer]1/4 in

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.624 Kilogram
Nettovekt0.489 Kilogram
Volume2.138 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428915205
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm