Danfoss logo
Element for expansion valve, TE 5, WEB067B9302

Element for ekspansjonsventil, TE 5, R23

067B3396

Temperaturområde [°C]: -90 - -65, Trykkutjevning: Eksternt utlignet

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat12 stk.
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DeleprogramnavnTE 5
Deler inkludertPærestroppPakningKeyO-ring
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
GodkjenningEACLLC CDC TYSK
HusmaterialeMessing
Kapillarrørlengde [mm]3000 mm
Kapillarrørlengde [tommer]118.0 in
KuldemidlerR23
Maks. driftstrykk [bar]28.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]400 psig
Material DescriptionTE 5 Element BMOP
MOP Point [psig]MOP 30
MOP-punkt [°C]-60 °C
Egenskaper
Verdi
MOP-punkt [°F]-75 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeEkspansjonsventiler
ProduktnavnElement for ekspansjonsventil
ProdukttilbehørTXV-tilbehør
ProdukttypeTE 5
SCIP dossier nr.ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
SCIP dossier produktnavnTE -Thermostatic expansion valve
ServicebarTXV-reservedeler
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Supervarme-innstillingJusterbar
Temperature range [°C] [max]-65 °C
Temperature range [°C] [min]-90 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]-85 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-130 °F
TrykkutjevningEksternt utlignet
TypedesignElement
UtjevningskoblingstypeLODDING, ODF
Utjevningsstørrelse [mm]6 mm

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.58 Kilogram
Nettovekt0.478 Kilogram
Volume2.254 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428017862
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm