Danfoss logo
Element for expansion valve, TE 5, WEB067B9302

Element for ekspansjonsventil, TE 5, R404A/R507A

067B3391

Temperaturområde [°C]: -60 - -30, Trykkutjevning: Eksternt utlignet

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat12 stk.
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DeleprogramnavnTE 5
Deler inkludertPærestroppPakningKeyO-ring
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
GodkjenningEACLLC CDC TYSK
HusmaterialeMessing
Kapillarrørlengde [mm]3000 mm
Kapillarrørlengde [tommer]118.0 in
KuldemidlerR404A/R507A
Maks. driftstrykk [bar]28.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]400 psig
Material DescriptionTE 5 Element BMOP
MOP Point [psig]MOP 22
MOP-punkt [°C]-25 °C
Egenskaper
Verdi
MOP-punkt [°F]-13 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeEkspansjonsventiler
ProduktnavnElement for ekspansjonsventil
ProdukttilbehørTXV-tilbehør
ProdukttypeTE 5
SCIP dossier nr.ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
SCIP dossier produktnavnTE -Thermostatic expansion valve
ServicebarTXV-reservedeler
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Supervarme-innstillingJusterbar
Temperature range [°C] [max]-30 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]-20 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-75 °F
TrykkutjevningEksternt utlignet
TypedesignElement
UtjevningskoblingstypeLODDING, ODF
Utjevningsstørrelse [mm]6 mm

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.56 Kilogram
Nettovekt0.478 Kilogram
Volume1.721 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428017435
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm