Element for ekspansjonsventil, TE 5, R404A/R507A
067B3381
Temperaturområde [°C]: -60 - -25, Trykkutjevning: Eksternt utlignet
067B3381
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 12 stk. |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Deleprogramnavn | TE 5 |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Godkjenning | EACLLC CDC TYSK |
| Husmateriale | Messing |
| Kapillarrørlengde [mm] | 3000 mm |
| Kapillarrørlengde [tommer] | 118.0 in |
| Kuldemidler | R404A/R507A |
| Maks. driftstrykk [bar] | 28.0 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 400 psig |
| Material Description | TE 5 Element BMOP |
| MOP Point [psig] | MOP 30 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| MOP-punkt [°C] | -20 °C |
| MOP-punkt [°F] | -5 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Ekspansjonsventiler |
| Produktnavn | Element for ekspansjonsventil |
| Produkttype | TE 5 |
| SCIP dossier nr. | ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300 |
| SCIP dossier produktnavn | TE -Thermostatic expansion valve |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperaturområde [°C] [Maks.] | -25 °C |
| Temperaturområde [°C] [Min.] | -60 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | -15 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -75 °F |
| Trykkutjevning | Eksternt utlignet |
| Typedesign | Element |
| Utjevningskoblingstype | LODDING, ODF |
| Utjevningsstørrelse [tommer] | 1/4 in |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.556 Kilogram |
| Nettovekt | 0.478 Kilogram |
| Volume | 1.721 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428148948 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |