Danfoss logo
Element for expansion valve, TE 5, WEB067B9302

Element for ekspansjonsventil, TE 5, R23

067B3337

Temperaturområde [°C]: -80 - -55, Trykkutjevning: Eksternt utlignet

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat12 stk.
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DeleprogramnavnTE 5
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
GodkjenningEACLLC CDC TYSK
HusmaterialeMessing
Kapillarrørlengde [mm]3000 mm
Kapillarrørlengde [tommer]118.0 in
KuldemidlerR23
Maks. driftstrykk [bar]28.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]400 psig
Material DescriptionTE 5 Element BMOP
MOP Point [psig]MOP 55
Egenskaper
Verdi
MOP-punkt [°C]-50 °C
MOP-punkt [°F]-58 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeEkspansjonsventiler
ProduktnavnElement for ekspansjonsventil
ProdukttypeTE 5
SCIP dossier nr.ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
SCIP dossier produktnavnTE -Thermostatic expansion valve
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperaturområde [°C] [Maks.]-55 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-80 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]-65 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-112 °F
TrykkutjevningEksternt utlignet
TypedesignElement
UtjevningskoblingstypeLODDING, ODF
Utjevningsstørrelse [tommer]1/4 in

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.56 Kilogram
Nettovekt0.478 Kilogram
Volume1.739 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428148283
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm