Element for ekspansjonsventil, TE 20, R134a
067B3293
Temperaturområde [°C]: -40 - 10, Trykkutjevning: Eksternt utlignet
067B3293
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 9 stk. |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Deleprogramnavn | TE 20 |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Godkjenning | EACLLC CDC TYSK |
| Husmateriale | Messing |
| Kapillarrørlengde [mm] | 3000 mm |
| Kapillarrørlengde [tommer] | 118.0 in |
| Kuldemidler | R134a |
| Maks. driftstrykk [bar] | 28.0 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 400 psig |
| Material Description | TE 20 Element NMOP |
| MOP Point [psig] | MOP 55 |
| MOP-punkt [°C] | 15 °C |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| MOP-punkt [°F] | 60 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Ekspansjonsventiler |
| Produktnavn | Element for ekspansjonsventil |
| Produkttype | TE 20 |
| SCIP dossier nr. | ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300 |
| SCIP dossier produktnavn | TE -Thermostatic expansion valve |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperaturområde [°C] [Maks.] | 10 °C |
| Temperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 50 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Trykkutjevning | Eksternt utlignet |
| Typedesign | Element |
| Utjevningskoblingstype | Flare |
| Utjevningsstørrelse [tommer] | 1/4 in |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.704 Kilogram |
| Nettovekt | 0.61 Kilogram |
| Volume | 2.254 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428148313 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |