Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, T2_068Z7484, 068Z7488, 068Z7490

Termostatisk ekspansjonsventil, T 2, R448A; R449A

068Z3733

Temperaturområde [°C]: -40 - 10, Trykkutjevning: Internt utlignet

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat45 stk.
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DeleprogramnavnT2/TE2
Deler inkludertPærestropp
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
FlowretningEnkelt-strømning
FlowretningsindikatorPreget 1-veis pil
GodkjenningEACUA
HusmaterialeMessing
Identisk produkt068Z3729
InntakskoblingstypeFlare
Inntaksstørrelse [tommer]3/8 in
Kapillarrørlengde [mm]1500 mm
Kapillarrørlengde [tommer]59.0 in
KategoriArt. 4, par. 3
KoblingsmaterialeMessingKobber
KuldemidlerR448AR449A
Maks. driftstrykk [bar]34.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]500 psig
Material DescriptionT 2 Therm. exp. valve Flare/Solder I/45
Egenskaper
Verdi
Nominell kap tilstand Område N [IMP]OS=10.8 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Nominell kap tilstand Område N [SI]OS=6Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeEkspansjonsventiler
ProduktnavnTermostatisk ekspansjonsventil
ProdukttilbehørTXV-tilbehør
ProdukttypeT 2
RetningVinkelvei
SCIP dossier nr.c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
SCIP dossier produktnavnT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
ServicebarTXV-reservedeler
Statisk overhetingsvarme (SS) [°C]4.00 °C
Statisk overhetingsvarme (SS) [°F]7.20 °F
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Supervarme-innstillingJusterbar
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]50 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-40 °F
TrykkutjevningInternt utlignet
UtløpskoblingstypeLODDING
Utløpsstørrelse [tommer]1/2 in
Væskegruppe2

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.284 Kilogram
Nettovekt0.272 Kilogram
Volume0.5 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428962056
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm