Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TE 2_068Z7479, 068Z7480, 068Z3358

Termostatisk ekspansjonsventil, TE 2, R407C

068Z3517

Temperaturområde [°C]: -40 - 10, Trykkutjevning: Eksternt utlignet

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat20 stk.
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.3
Contains batteriesNo
DeleprogramnavnT2/TE2
Deler inkludertPærestropp
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
FlowretningEnkelt-strømning
FlowretningsindikatorPreget 1-veis pil
GodkjenningEACUA
HusmaterialeMessing
InntakskoblingstypeFlare
Inntaksstørrelse [tommer]3/8 in
Kapillarrørlengde [mm]1500 mm
Kapillarrørlengde [tommer]59.0 in
KategoriArt. 4, par. 3
KoblingsmaterialeMessing
KuldemidlerR407C
Maks. driftstrykk [bar]34.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]500 psig
Material DescriptionTEZ 2 TERM.VENTIL U/DYSE N MOP
MOP Point [psig]MOP 95
MOP-punkt [°C]15 °C
Egenskaper
Verdi
MOP-punkt [°F]60 °F
Nominell kap tilstand Område N [IMP]OS=10.8 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Nominell kap tilstand Område N [SI]OS=6Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeEkspansjonsventiler
ProduktnavnTermostatisk ekspansjonsventil
ProdukttilbehørTXV-tilbehør
ProdukttypeTE 2
RetningVinkelvei
SCIP dossier nr.c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
SCIP dossier produktnavnT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
ServicebarTXV-reservedeler
Statisk overhetingsvarme (SS) [°C]4.00 °C
Statisk overhetingsvarme (SS) [°F]7.20 °F
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Supervarme-innstillingJusterbar
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]50 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-40 °F
TrykkutjevningEksternt utlignet
UtjevningskoblingstypeFlare
Utjevningsstørrelse [tommer]1/4 in
UtløpskoblingstypeFlare
Utløpsstørrelse [tommer]1/2 in
Væskegruppe2

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.316 Kilogram
Nettovekt0.291 Kilogram
Volume0.489 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428019408
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm