Danfoss logo
TE 2 flare-solder, slimline valve body_068Z3811

Termostatisk ekspansjonsventil, TE 2, R404A/R507A

068Z3479

Temperaturområde [°C]: -60 - -25, Trykkutjevning: Eksternt utlignet

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat45 stk.
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.3
Contains batteriesNo
DeleprogramnavnT2/TE2
Deler inkludertPærestropp
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
FlowretningBi-strømning med blende 01-05
FlowretningsindikatorPreget 1-veis pil
GodkjenningEACUA
HusmaterialeMessing
Identisk produkt068Z3426
InntakskoblingstypeFlare
Inntaksstørrelse [tommer]3/8 in
Kapillarrørlengde [mm]1500 mm
Kapillarrørlengde [tommer]59.0 in
KategoriArt. 4, par. 3
KoblingsmaterialeMessingKobber
KuldemidlerR404A/R507A
Maks. driftstrykk [bar]34.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]500 psig
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionTE 2 Therm. exp. valve Fl/Solder I/45
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeEkspansjonsventiler
ProduktnavnTermostatisk ekspansjonsventil
ProdukttilbehørTXV-tilbehør
ProdukttypeTE 2
RetningVinkelvei
SCIP dossier nr.c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
SCIP dossier produktnavnT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
ServicebarTXV-reservedeler
Statisk overhetingsvarme (SS) [°C]4.00 °C
Statisk overhetingsvarme (SS) [°F]7.20 °F
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Supervarme-innstillingJusterbar
Temperature range [°C] [max]-25 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]-15 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-75 °F
TrykkutjevningEksternt utlignet
UtjevningskoblingstypeLODDING
Utjevningsstørrelse [mm]6 mm
UtløpskoblingstypeLODDING
Utløpsstørrelse [mm]12.00 mm
Væskegruppe2

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.305 Kilogram
Nettovekt0.28 Kilogram
Volume0.5 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428032582
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm